EA1026A180

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉電波吸収シート

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | EA1026A180

Murata Icon X スペック

適用周波数(typ.)10.0GHz
シート厚(typ.)1.8mm
難燃性UL94V-0
使用温度範囲-40.0℃ ~ 80.0℃

Murata Icon X 特長

シリコンゴムをベースとして弾力性、加工性に優れた耐久性
の高いEMCアブソーバです。高周波モジュールの発振防止、
スプリアス抑制、回路間干渉防止に最適です。UL94V-0相
当の難燃性を持っています。両面テープ・ハーフカット仕様
にて機器への取り付けが容易です。
 
注文・お問い合わせの際は、品番の読み方を参照のうえ、
サイズコードをご指定ください。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 製品データ