EA3008U100

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉電波吸収シート

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | EA3008U100

Murata Icon X スペック

適用周波数(typ.)0.1~3.0GHz
シート厚(typ.)1.0mm
難燃性UL94V-0
使用温度範囲-40.0℃ ~ 120.0℃

Murata Icon X 特長

ハロゲンフリーとUL94V-0認証の難燃性材料を使用したEMC
アブソーバです。
デジタル電子機器全般の磁気シールド、EMI対策にご使用
いただけます。
両面テープ・ハーフカット仕様にて機器への取り付けが容易
です。
 
注文・お問い合わせの際は、品番の読み方を参照のうえ、
サイズコードをご指定ください。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 製品データ