ENC-03RC-R

    1. センサ 〉ジャイロセンサ
  • 最終受注期限:2014/05/31
  • 生産中止日:2014/12/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | ENC-03RC-R
外形寸法図 | ENC-03RC-R

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-5℃ ~ 75℃
電源電圧2.7-5.25V
消費電流1.5mA
出力1.35Vdc
感度温度変動20%at -5~+75℃
応答性(max.)50.0Hz
出力ノイズ(max.)20.0mVp-p
1(X)
質量0.2g
保存温度範囲-30℃ ~ 85℃
検出範囲300deg./sec.
感度0.67mV/deg./sec.

Murata Icon X 用途

限定用途

デジタルスチルカメラ,デジタルビデオカメラ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R

リール

2000