FR05CM13AE

    1. センサ回転センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | FR05CM13AE
外形寸法図 | FR05CM13AE

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-10℃ ~ 85℃
出力方式二相アナログ(A/B相)、単相アナログ(Z相)
電源電圧5.25V
出力電圧0.6V以上
検出モジュール(磁性歯車)0.4(A/B signal) 1dent(Z signal)
位相差90deg.

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

50

Murata Icon X 製品データ