FR05CM21AR

    1. センサ 〉回転センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | FR05CM21AR
外形寸法図 | FR05CM21AR

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-10℃ ~ 70℃
出力方式単相アナログ
電源電圧5.25V
出力電圧0.5Vp-p以上
出力電圧規定条件25℃,ギャップ0.2mm
入力端子間抵抗0.7kΩ ~ 1.5kΩ
応答周波数範囲0kHz ~ 100kHz
検出モジュール(磁性歯車)0.3~1.0
位相差単相

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

50

Murata Icon X 製品データ