外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -10℃ ~ 70℃
出力方式 単相アナログ
電源電圧 5.25V
出力電圧 0.5Vp-p以上
出力電圧規定条件 25℃,ギャップ0.2mm
入力端子間抵抗 0.7kΩ ~ 1.5kΩ
応答周波数範囲 0kHz ~ 100kHz
検出モジュール(磁性歯車) 0.3~1.0
位相差 単相

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 50