IML-0635

    1. センサ焦電型赤外線センサフレネルレンズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IML-0635
外形寸法図 | IML-0635

Murata Icon X スペック

材質高密度ポリエチレン
乳白色
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
保存温度範囲-30℃ ~ 80℃

Murata Icon X 特長

LEAD TYPE用(IRA-E Series)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ袋

100