IML-0660

    1. センサ 〉焦電型赤外線センサ 〉フレネルレンズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IML-0660
外形寸法図 | IML-0660

Murata Icon X スペック

材質高密度ポリエチレン
乳白色
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
保存温度範囲-30℃ ~ 80℃

Murata Icon X 特長

SMD TYPE用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ袋

200