外観および形状

Murata Icon X スペック

材質 高密度ポリエチレン
乳白色
使用温度範囲 -25℃ ~ 60℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
検知エリア (deg.) 水平:30 垂直:20
レンズセグメント数 1

Murata Icon X 特長

LEAD TYPE用(IRA-S Series)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ袋 100

Murata Icon X 製品データ