IRA-E420S1

    1. センサ 〉焦電型赤外線センサ 〉焦電型赤外線センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IRA-E420S1
外形寸法図 | IRA-E420S1

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-25℃ ~ 70℃
形状リード
視野角θ1=θ2=17°
受光部形状Dia.1.6mm
感度(typ.)3.4mV
光学フィルタ単結晶シリコン
電源電圧範囲3V ~ 15V
保存温度範囲-30℃ ~ 100℃

Murata Icon X 特長

リードタイプ

Murata Icon X 用途

限定用途

炎検知、ガス検知

その他用途

トンネルの中では使えません。車載向け用途には対応していません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

100