IRA-E900ST1

    1. センサ 〉焦電型赤外線センサ 〉焦電型赤外線センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IRA-E900ST1
外形寸法図 | IRA-E900ST1

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-25℃ ~ 55℃
形状リード
視野角θ1=θ2=41°
受光部形状(1.1x1.1mm)x4
感度(typ.)3.3mV
光学フィルタ5micro meterロングパス
電源電圧範囲3V ~ 15V
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

リードタイプ

Murata Icon X 用途

限定用途

IRA-S510ST01推奨

その他用途

車載向け用途には対応していません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

100