IRA-S210ST01

    1. センサ 〉焦電型赤外線センサ 〉焦電型赤外線センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IRA-S210ST01
外形寸法図 | IRA-S210ST01

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 70℃
形状リード
視野角θ1=θ2=45°
受光部形状(2.0x1.0mm)x2
感度(typ.)4.6mV
光学フィルタ5micro meterロングパス
電源電圧範囲2V ~ 15V
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

リードタイプ

Murata Icon X 用途

その他用途

車載向け用途には対応していません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

100