Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

侵入検知,セキュリティ機器,照明

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
寸法 TO-5(φ9.2x4.7mm)
出力方式 アナログ
受光部形状 (2.0x1.0mm)x2
感度(typ.) 4.6mV
電源電圧範囲 2V ~ 15V
視野角 θ1=θ2=45°
使用温度範囲 -40℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

高感度・高S/N(シグナル/ノイズ)
高品質

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 100