IRS-B210ST01-R1

    1. センサ焦電型赤外線センサ焦電型赤外線センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | IRS-B210ST01-R1
外形寸法図 | IRS-B210ST01-R1

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 70℃
形状SMD
視野角θ1=50°,θ2=70°
受光部形状(1.2x0.85mm)x2
感度(typ.)3.6mV
光学フィルタ3micro meterロングパス
電源電圧範囲2V ~ 15V
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

SMDタイプ

Murata Icon X 用途

その他用途

車載向け用途には対応していません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R1

リール

2000