外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
受光部形状 (0.8x0.7mm)x4
感度(typ.) 3.6mV
電源電圧範囲 2V ~ 15V
視野角 θ1=70°,θ2=50°
使用温度範囲 -40℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

SMDタイプ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R1 リール 2000