Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

用途 W-LAN(TI CC253x CC254x CC8520)
公称中心周波数(fo) 2450.00MHz
通過帯域幅 fo±50.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ) 1.75dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ) 1.95dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ) 19.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ) 19.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
平衡端子間インピーダンス(公称値) Conjugate match to TI CC253x, CC254x, CC8520
不平衡端子インピーダンス(公称値) 50Ω
許容電力 500mW
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
LxW寸法 1.60x0.80mm
T寸法(max.) 0.65mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、チップタイプのフィルタです。
1. 小型、薄型、軽量なバランスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mm紙テーピング 4000