Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

用途 WiFi
公称中心周波数(fo) 5425.00MHz
通過帯域幅 fo±525.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ) 2.20dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ) 2.50dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ) 50.0dB min. at 50.00~110.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ) 29.0dB min. at 1280.00~3300.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ) 20.0dB min. at 3300.00~4000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ) 9.0dB min. at 9800.00~11900.00MHz
帯域内リップル(max.) 1.0dB
帯域内VSWR(max.) 2.2
特性インピーダンス(公称値) 50Ω
許容電力 500mW
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
LxW寸法 1.60x0.80mm
T寸法(max.) 0.7mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mm紙テーピング 4000