LFB215G12SG8A183

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB215G12SG8A183
外形寸法図 | LFB215G12SG8A183

Murata Icon X スペック

用途WLAN
BT
公称中心周波数(fo)5125.00MHz
通過帯域幅fo±225.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)1.5dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)1.8dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)9.0dB min. at 4250.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)9.5dB min. at 5900.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)23.5dB min. at 9800.00~11700.00MHz
帯域内リップル(max.)1.0dB
帯域内VSWR(max.)2.0
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.00x1.25mm
T寸法(max.)1.05mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

4000

Murata Icon X 製品データ