LFB2H1G90SG6A157

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB2H1G90SG6A157
外形寸法図 | LFB2H1G90SG6A157

Murata Icon X スペック

用途PHS
公称中心周波数(fo)1906.50MHz
通過帯域幅fo±13.50MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)1.5dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)1.8dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)42dB min. at 1396.75~1454.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)14dB min. at 1687.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)6dB min. at 2126.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)24dB min. at 3786.00~3840.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)24dB min. at 5679.00~5760.00MHz
帯域内リップル(max.)0.5dB
帯域内VSWR(max.)1.8
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.50x2.00mm
T寸法(max.)1.6mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

2000