LFB2H2G59SG7B858

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB2H2G59SG7B858
外形寸法図 | LFB2H2G59SG7B858

Murata Icon X スペック

用途WIMAX
公称中心周波数(fo)2590.00MHz
通過帯域幅fo±100.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)2.1dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)2.4dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)40dB min. at 824.00~915.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)40dB min. at 925.00~970.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)40dB min. at 1570.00~1580.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)40dB min at 1710.00~1785.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)37dB min. at 1805.00~1880.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅵ)35dB min. at 1880.00~1910.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅶ)34dB min. at 1920.00~1980.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅷ)30dB min. at 2110.00~2170.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅸ)20dB min. at 3880.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅹ)30dB min. at 4800.00~5380.00MHz
減衰量(絶対値) XI)30dB min. at 7200.00~8070.00MHz
帯域内VSWR(max.)1.8
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.50x2.00mm
T寸法(max.)1.0mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 2490MHz~2690MHzの周波数に対応。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

4000