LFB2H2G60BB1B973

    1. バランLCバランLCバランスフィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB2H2G60BB1B973
外形寸法図 | LFB2H2G60BB1B973

Murata Icon X スペック

用途WIMAX
公称中心周波数(fo)2600.00MHz
通過帯域幅fo±100.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)3.3dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)3.6dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)47dB min. at 824.00~960.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)39dB min. at 1710.00~1990.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)29dB min. at 2110.00~2170.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)20dB min. at 7500.00~8100.00MHz
平衡端子間インピーダンス(公称値)100Ω
不平衡端子インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.50x2.00mm
T寸法(max.)1.2mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ