LFB311G90SG1-799

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB311G90SG1-799
外形寸法図 | LFB311G90SG1-799

Murata Icon X スペック

用途PHS
公称中心周波数(fo)1906.50MHz
通過帯域幅fo+24.50/-13.50MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)2.5dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)2.8dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)40dB min. at 1397.05~1422.85MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)35dB min. at 1645.50~1671.30MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)20dB min. at 3291.00~3342.60MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)20dB min. at 3787.90~3839.50MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)20dB min. at 4936.20~5013.90MHz
減衰量(絶対値) Ⅵ)20dB min. at 5681.85~5759.25MHz
帯域内リップル(max.)0.7dB
帯域内VSWR(max.)2.0
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法3.20x1.60mm
T寸法(max.)1.3mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000