LFB312G45SP1A502

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB312G45SP1A502
外形寸法図 | LFB312G45SP1A502

Murata Icon X スペック

用途WLAN
BT
公称中心周波数(fo)2450.00MHz
通過帯域幅fo±50.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)1.2dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)1.5dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)20dB min. at 902.00~928.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)35dB min. at 1500.00~1550.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)30dB min. at 1800.00~1900.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)6dB min. at 2150.00~2200.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)20dB min. at 4800.00~5000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅵ)20dB min. at 7200.00~7500.00MHz
帯域内リップル(max.)0.6dB
帯域内VSWR(max.)2.0
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法3.20x1.60mm
T寸法(max.)1.4mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ