LFL215G37TC1A210

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(LPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFL215G37TC1A210
外形寸法図 | LFL215G37TC1A210

Murata Icon X スペック

用途WLAN
公称中心周波数(fo)5375.00MHz
通過帯域幅fo±475.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)0.7dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)0.9dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)30dB min. at 2x(fo±475)MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)20dB min. at 3x(fo±475)MHz
帯域内VSWR(max.)1.9
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力3W
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.00x1.25mm
T寸法(max.)1.05mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、薄型、軽量なチップタイプのフィルタです。

高周波まで安定した高い選択度が得られます。



1. 超小型、薄型、軽量なローパスフィルタ。

2. 送信部・IF部の高調波除去用として最適な、低損失タイプ。

3. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

4. 無調整で使用可能。

5. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。

6. 中心周波数および波形の変更が容易で、比較的短期間でサンプルの対応が可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

4000