LXES03TAA1-142

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスB/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES03TAA1-142

Murata Icon X スペック

サイズ0.6x0.3mm
チャンネル数1ch
静電容量5.0pF
VBR(min.)7.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

音声・映像ライン、低速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

20000