LXES11DAA2-135

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスDシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES11DAA2-135

Murata Icon X スペック

サイズ1.25 x 1.0mm
チャンネル数2ch
静電容量0.4pF
コモンモードインピーダンス60Ω

Murata Icon X 用途

その他用途

高速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000