LXES1TBCC2-004

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉ESD保護デバイス 〉B/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES1TBCC2-004

Murata Icon X スペック

サイズ1.6x1.6mm
チャンネル数2ch
静電容量0.55pF
VBR(min.)6.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

高速伝送ライン(USB2.0x1ポート)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000