LXES1UBAB1-007

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスB/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES1UBAB1-007

Murata Icon X スペック

サイズ1.0x0.6mm
チャンネル数1ch
静電容量0.5pF
VBR(min.)18.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

アンテナポート、高速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000