LXES2TBCC4-028

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスB/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES2TBCC4-028

Murata Icon X スペック

サイズ2.5x1.0mm
チャンネル数4ch
静電容量0.5pF
VBR(min.)6.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

高速伝送ライン(HDMI、USB2.0x2ポート)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000