LXES4XBAA6-027

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスB/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES4XBAA6-027

Murata Icon X スペック

サイズ4.9x3.0mm
チャンネル数6ch
静電容量0.27pF
VBR(min.)6.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

超高速伝送ライン(USB3.0)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

330mmエンボステーピング

3000