LXESEABAA6-046

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉ESD保護デバイス 〉B/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXESEABAA6-046

Murata Icon X スペック

サイズ4.1x2.0mm
チャンネル数6ch
静電容量0.27pF
VBR(min.)6.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

超高速伝送ライン(USB3.0)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000