外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
構造 高周波型
中心周波数 300kHz
送受感度 1.5~4.0Vp-p
指向性 5° (参考値)
静電容量 1300pF
静電容量公差 ±20%
最大許容印加電圧 50Vp-p 駆動波数5波、駆動周期300Hz

Murata Icon X 特長

1. 低残響
2. 広帯域、高応答性です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 540

Murata Icon X 製品データ