外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 60℃
構造 開放型
中心周波数 40kHz
感度 -65dB min. (0dB=1V/Pa)
音圧 95dB min (0dB=20uPa)
指向性 80° (typ.)
静電容量 4500pF
静電容量公差 ±20%
最大許容印加電圧 7.2Vp-p (at 40kHz,Square wave)

Murata Icon X 特長

1. 小型(5.2mm x 5.2mm) 
2. 低背(t1.15mm)  
3. 表面実装(リフローでの半田付け)可能  
4. 非防水(筐体側での防水は可能)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R 180mmエンボステーピング 1000