外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
構造 開放型
中心周波数 40kHz
音圧 120dB typ. (0dB=20μPa)
指向性 80° (typ.)
静電容量 2550pF
静電容量公差 ±20%
最大許容印加電圧 20Vp-p Continuous signal, Square wave

Murata Icon X 特長

1. 小型・軽量です。
2. 高感度・高音圧です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 540