MA40S4S

    1. センサ空中超音波センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MA40S4S
外形寸法図 | MA40S4S

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
構造開放型
中心周波数40kHz
音圧120dB typ. (0dB=20μPa)
指向性80° (typ.)
静電容量2550pF
静電容量公差±20%
最大許容印加電圧20Vp-p Continuous signal, Square wave

Murata Icon X 特長

1. 小型・軽量です。
2. 高感度・高音圧です。

Murata Icon X 用途

自動車用途

インフォテインメント

その他用途

1. 物体検知 2. 距離計

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

540