MEV-50D-R

    1. センサジャイロセンサ
  • 最終受注期限:2017/03/31
  • 生産中止日:2018/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MEV-50D-R
外形寸法図 | MEV-50D-R

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
電源電圧5 ±0.25V
出力2.5 +/- 0.3V
出力ノイズ(max.)10.0mVp-p
質量0.35g
保存温度範囲-40℃ ~ 95℃
検出範囲70deg./sec.
感度25.0mV/deg./sec.

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R

330mmエンボステーピング

200