Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

空気清浄機,エアコン,ファン

外観および形状

Murata Icon X スペック

入力電圧 12.0Vdc
消費電力 0.4W
使用温度範囲 -10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲 20%RH ~ 80%RH
イオン種 マイナスイオン
イオン量 5,000,000pcs/cc
オゾン量 0.15mg/H max
状態監視(Vmon)
リード全長 115mm

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 梱包箱 200