MHM306-02

    1. イオナイザ/オゾナイザイオナイザ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MHM306-02
外形寸法図 | MHM306-02

Murata Icon X スペック

入力電圧12.0Vdc
消費電力0.6W
使用温度範囲-10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲20%RH ~ 80%RH
イオン種マイナスイオン
イオン量20000000pcs/cc
オゾン量0.60mg/H
リード全長195mm

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ袋

200