MHM500-00A

    1. イオナイザ/オゾナイザオゾナイザ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MHM500-00A

Murata Icon X スペック

入力電圧12.0Vdc
消費電力1.0W
使用温度範囲-10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲20%RH ~ 80%RH
オゾン量2.00mg/H
最大動作Duty (%)30(1min.>n time>200mS)
リード全長68mm

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ袋

200