MRMS501A

    1. センサAMRセンサ(磁気センサ)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MRMS501A
外形寸法図 | MRMS501A

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲1.6V ~ 3.5V
ローレベル出力電圧0.2V
ハイレベル出力電圧1.6V
消費電流(typ.)3.0μA
消費電流規定条件Typ. Vcc1.8V
動作磁界(Hon)Max 2.5mT
動作磁界(Hoff)Min 0.5mT
保存温度範囲-40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000