外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲 2.4V ~ 3.8V
ローレベル出力電圧 0.3V
ハイレベル出力電圧 2.7V
消費電流(typ.) 220.0μA
消費電流規定条件 Typ. Vcc3.0V
動作磁界(Hon) Max 2.5mT
動作磁界(Hoff) Min 1.0mT
保存温度範囲 -40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mmエンボステーピング 3000