MRMS591A

    1. センサ 〉AMRセンサ(磁気センサ)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MRMS591A
外形寸法図 | MRMS591A

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲3.1V ~ 3.5V
ローレベル出力電圧0.3V
ハイレベル出力電圧3.0V
消費電流(typ.)5.0μA
消費電流規定条件Typ.Vcc3.3V
動作磁界(Hon)Max 6.0mT
動作磁界(Hoff)Min 0.8mT
保存温度範囲-40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000