MRUS72X

    1. センサ 〉AMRセンサ(磁気センサ)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MRUS72X
外形寸法図 | MRUS72X

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲2.4V ~ 3.6V
ローレベル出力電圧0.6V
ハイレベル出力電圧2.7V
消費電流(typ.)1.5mA
消費電流規定条件Typ.Vcc3.0V
動作磁界(Hon)Max 1.5mT
保存温度範囲-40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000