MRUS73C

    1. センサAMRセンサ(磁気センサ)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MRUS73C
外形寸法図 | MRUS73C

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲2.4V ~ 3.8V
ローレベル出力電圧0.3V
ハイレベル出力電圧3.0V
消費電流(typ.)250.0μA
消費電流規定条件Typ. Vcc3.3V
動作磁界(Hon)[OUT1] Max 2.8mT [OUT2] Max 3.0mT
動作磁界(Hoff)[OUT1] Min 1.4mT [OUT2] Min 1.6mT
保存温度範囲-40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000