NCP03WL104E05RL

    1. センサ温度センサNTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタNTCサーミスタNTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NCP03WL104E05RL
外形寸法図 | NCP03WL104E05RL

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)100kΩ
抵抗値(25℃)公差±3%
B定数(25/50℃)4485K
B定数(25/50℃)公差±1%
B定数(25/80℃)(typ.)4537K
B定数(25/85℃)(typ.)4543K
B定数(25/100℃)(typ.)4557K
許容動作電流(25℃)0.1mA
定格電力(25℃)100.0mW
熱放散定数(25℃)1mW/℃
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
サイズコード(mm表記)0.6x0.3mm
サイズコード(inch表記)0.2x0.1inch
形状SMD
質量0.00026g

Murata Icon X 特長

1. 独自の製法によりはんだ付け性・耐環境性が優れています。
2. 経時変化が少なく安定しています。
3. 高精度対応が可能です。
4. リフローはんだ付けが可能です。
5. 鉛は製品中に含まれていません。
6. UL/cUL認定品です(UL1434, File No.E137188)。

Murata Icon X 用途

限定用途

携帯、タブレットPC、ウエアラブル

その他用途

1. 移動体通信機のトランジスタ、IC、水晶発振器の温度補償
2. 二次電池の温度検知

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RL

180mm紙テーピング

15000

Murata Icon X 製品データ