NCP21XV103J03RA

    1. センサ温度センサNTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタNTCサーミスタNTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NCP21XV103J03RA
外形寸法図 | NCP21XV103J03RA

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)10kΩ
抵抗値(25℃)公差±5%
B定数(25/50℃)3900K
B定数(25/50℃)公差±3%
B定数(25/80℃)(typ.)3930K
B定数(25/85℃)(typ.)3934K
B定数(25/100℃)(typ.)3944K
許容動作電流(25℃)0.44mA
定格電力(25℃)200.0mW
熱放散定数(25℃)2mW/℃
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
サイズコード(mm表記)2.0x1.25mm
サイズコード(inch表記)0.8x0.5inch
形状SMD
質量0.0094g

Murata Icon X 特長

1.独自の製法によりはんだ付け性・耐環境性が優れています。
2.経時変化が少なく安定しています。
3.高精度対応が可能です。
4.フロー/リフローはんだ付けが可能です。
5.当製品の1005/1608/2012サイズシリーズは、全く共通の抵抗値-温度特性であり、小型化が容易です。
6.鉛は製品中に含まれていません。
7.UL/cUL認定品です(UL1434, File No.E137188)。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1.移動体通信機のトランジスタ,IC,水晶発振器の温度補償
2.二次電池の温度検知
3.LCDのコントラスト補正
4.その他各種回路の温度補償

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RA

180mmエンボステーピング

4000

Murata Icon X 製品データ