NCU18WF104J6SRB

    1. センサ温度センサNTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタNTCサーミスタNTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NCU18WF104J6SRB
外形寸法図 | NCU18WF104J6SRB

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)100kΩ
抵抗値(25℃)公差±5%
B定数(25/50℃)4250K
B定数(25/50℃)公差±2%
B定数(25/80℃)(typ.)4303K
B定数(25/85℃)(typ.)4311K
B定数(25/100℃)(typ.)4334K
許容動作電流(25℃)0.1mA
定格電力(25℃)100.0mW
熱放散定数(25℃)1mW/℃
使用温度範囲-40℃ ~ 150℃
サイズコード(mm表記)1.6x0.8mm
サイズコード(inch表記)0.6x0.3inch
形状SMD
質量0.0047g

Murata Icon X 特長

1. 独自の製法により実装性・耐環境性が優れています。
2. 経時変化が少なく安定しています。
3. 高精度対応が可能です。
4. フロー/リフローはんだ付けが可能です。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

限定用途

車載用

その他用途

1. 各種ECU(エンジン、パワーステアリング)
2. 車載用ABS制御回路
3. IGBTなど高出力回路
4. その他高温使用回路の温度補償

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RB

180mm紙テーピング

4000

Murata Icon X 製品データ