Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)
抵抗値(25℃)許容差 ±15%
最大許容電流(25℃) 1.8A
最大許容電流(55℃) 1.6A
熱時定数(25℃) 65s
熱放散定数(25℃) 11.6mW/℃
最大コンデンサ容量 800μF
最大コンデンサ容量規定条件 at 100V
使用温度範囲 -20℃ ~ 160℃
リード形状 リード線付タイプ
形状 リード
質量 1.0g
MSL N

Murata Icon X 特長

・100W以下の電源に最適です。
・熱放散の良好な樹脂コーティングを施しているため、復帰特性に優れています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
A0 つづら折り 1000