Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 20kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±3%
B定数(25/50℃) 4050K
B定数(25/50℃)許容差 ±1%
B定数(25/80℃)(typ.) 4078K
B定数(25/85℃)(typ.) 4080K
B定数(25/100℃)(typ.) 4096K
最大動作電流(25℃) 0.1mA
定格電力(25℃) 21.0mW
熱放散定数(25℃) 2.1mW/℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃) 7s
リード形状 リード線付タイプ
形状 リード
質量 0.08g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. ±1%の高精度・精密なシート成形工法による均一な素子厚みで、抵抗値、B定数ともに±1%の高精度を実現しました。
2. 従来の樹脂コート品より小型のため、すばやい応答性が得られます。
3. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。
4. 独自のリード線取り付け技術により強いリード強度を持つため、使用時の曲げ加工などが自由に行えます。また、テーピング供給も対応できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ袋 500