Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 10kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±1%
B定数(25/50℃) 3380K
B定数(25/50℃)許容差 ±0.5%
B定数(25/80℃)(typ.) 3428K
B定数(25/85℃)(typ.) 3434K
B定数(25/100℃)(typ.) 3455K
最大動作電流(25℃) 0.12mA
定格電力(25℃) 15.0mW
熱放散定数(25℃) 1.5mW/℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃) 7s
リード形状 絶縁タイプ
形状 リード
質量 0.13g
MSL N

Murata Icon X 特長

1.リード線に絶縁被覆処理が施されています。
2.被覆は柔軟で可とう性に優れています。
3.被覆の表面は引っ掻き性も良好で、容易に取り扱えます。
4.材料、工程の高性能化により、抵抗値±1%、B定数±0.5%の高精度を実現しました。
5.均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ袋 200